arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SGB 40 Ilustracja analogiczna

SGB 40

Chwytak kątowy

Identyfikator 305200

Chwytak kątowy SGB, Rozmiar: 40, pneumatyczna

  • Kąt otwarcia: 8 °
  • Moment zamykający: 2.37 Nm
  • Maks. temperatura otoczenia: 90 °C
Siła zamykania (długość palca 0 mm) [N] 474.0
Kąt otwarcia na szczękę [°] 8.0
Kąt zamknięcia na szczękę do maks. [°] 2.0
Moment zamykający [Nm] 2.37
Masa [kg] 0.05
Zalecana masa detalu [kg] 0.4
Objętość cylindra na podwójny skok [cm³] 1.0
min. ciśnienie robocze [bar] 4.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 7.0
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6.0
Czas zamykania [s] 0.08
Czas otwierania [s] 0.05
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] 40.0
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] 0.05
Stopień ochrony IP 20
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 90.0
Powtarzalność [mm] 0.1
Min. siła nacisku [N] 4.0
Skok ciśnieniowy [mm] 4.0
Długość X [mm] 40.0
Szerokość Y [mm] 25.0
Wysokość Z [mm] 40.0
Moment Mx maks. [Nm] 0.2
Moment Mz maks. [Nm] 0.2
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 5.0

Ogólne informacje dotyczące serii

Moment zamykający
to arytmetyczna suma poszczególnych momentów przyłożonych do każdej ze szczęk.

Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi.

Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.

Ciężar przedmiotu obrabianego
jest obliczany dla uchwytu z pasowaniem wtłaczanym ze współczynnikiem tarcia statycznego 0,1 oraz współczynnikiem 2 zabezpieczenia przed poślizgiem elementu obrabianego na skutek przyspieszenia ziemskiego g. W przypadku uchwytu z pasowaniem kształtowym dopuszczalne ciężary elementu obrabianego są znacznie większe.

Czasy zamykania i otwierania
to czasy ruchu samych szczęk bazowych, bez palców chwytaka specyficznych dla danego zastosowania. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.

Zasada działania
jednokierunkowy tłok z przekładnią dźwigniową i sprężynowym mechanizmem powrotnym

Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne z metalowymi komponentami funkcjonalnymi

Materiał szczęki bazowej
Tworzywo sztuczne

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Gwarancja
24 miesiące

Charakterystyka żywotności
na zamówienie

Zakres dostawy
Chwytak w zamówionej wersji i informacje dotyczące bezpieczeństwa. Instrukcje dotyczące poszczególnych produktów można pobrać ze stron schunk.com/downloads-manuals.

Utrzymanie siły chwytania
nie jest możliwe