arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
DPG-plus

DPG-plus

Uszczelniony chwytak uniwersalny
Dwupalcowy chwytak równoległy spełniający wymagania klasy ochrony IP 67, zabezpieczenie przed wnikaniem substancji do wnętrza obszaru roboczego

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Wytrzymała wewnętrzna prowadnica wielozębowa
    zapewnia precyzyjne przenoszenie zróżnicowanych detali
  • Uszczelnienie wargowe na zewnętrznej prowadnicy okrągłej
    do stałego i niezawodnego uszczelnienia chwytaka
  • Dopuszczalne wysokie momenty maksymalne
    odpowiednie w przypadku stosowania długich palców chwytaka
  • Uszczelniony dwupalcowy chwytak równoległy
    spełnia wymagania klasy IP67 niezależnie od wielkości obciążenia
  • Koncepcja napędu z użyciem owalnego tłoka
    w celu osiągnięcia maksymalnych wartości siły uchwytu
  • Mocowanie po obu stronach śrubami przykręcanymi w trzech kierunkach
    umożliwiające uniwersalny i elastyczny montaż chwytaka
  • Zasilanie powietrzem przez przyłącze bezpośrednie lub przyłącza śrubowe bez użycia przewodów giętkich
    do elastycznego zasilania ciśnieniem wszystkich systemów zautomatyzowanych
  • Kompaktowe wymiary
    w celu zminimalizowania konturów kolizyjnych podczas przemieszczania i transportu

Opcje i informacje specjalne

  • Wersja z utrzymywaniem siły chwytania AS / IS
    Wersja z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytania zapewnia minimalną siłę uchwytu nawet w przypadku spadku ciśnienia. W wersji AS/S działa jako siła zamykająca, a w wersji IS jako siła otwierająca.
  • Wersja ze wzmacniaczem mocy KVZ
    gdy wymagane są większe siły chwytania
  • Wersja ATEX EX
    do stosowania w warunkach zagrożenia wybuchem
  • Dodatkowe wersje
    Istnieje możliwość łączenia ze sobą poszczególnych opcji. Dostępnych jest także wiele dodatkowych opcji – wystarczy, że powiesz nam, czego potrzebujesz!
  • Zintegrowane przyłącze powietrza do przedmuchu
    przeciwdziała wnikaniu pyłu do wnętrza chwytaka
  • Pamiętaj, że aby chwytak spełniał wymogi klasy ochrony IP 67, musi być wyposażony w dodatkowy przewód giętki do wentylacji lub musi zostać użyte przyłączę do przedmuchu powietrza. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji montażu i obsługi. Alternatywnie, filtr spiekany (dołączony do zestawu) zamontowany na przyłączu oczyszczacza powietrza może zapobiec przenikaniu cząstek zanieczyszczeń >0,12 mm. Jednak w takim przypadku stopień ochrony będzie zmniejszony do IP 54.
  • Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
    Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi.