arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
MPC 100 Ilustracja analogiczna

MPC 100

Chwytak do małych komponentów

Identyfikator 1343466

Chwytak do małych komponentów MPC, Rozmiar: 100, pneumatyczna

  • Skok na szczękę: 10 mm
  • Siła zamykająca: 170 N
  • Siła otwierająca: 170 N
  • Maks. temperatura otoczenia: 60 °C
Skok na szczękę [mm] 10.0
Siła zamykająca [N] 170.0
Siła otwierająca [N] 170.0
Siła zamykania (długość palca 0 mm) [N] 183.0
Siła otwierania (długość palca 0 mm) [N] 183.0
Masa [kg] 0.34
Zalecana masa detalu [kg] 0.85
Objętość cylindra na podwójny skok [cm³] 8.0
min. ciśnienie robocze [bar] 2.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 8.0
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6.0
Czas zamykania [s] 0.09
Czas otwierania [s] 0.09
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] 40.0
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] 0.13
Stopień ochrony IP 30
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 60.0
Powtarzalność [mm] 0.02
Długość X [mm] 92.0
Szerokość Y [mm] 46.0
Wysokość Z [mm] 31.0
Moment Mx maks. [Nm] 8.0
Moment My maks. [Nm] 8.0
Moment Mz maks. [Nm] 8.0
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 250.0
Aby uzyskać pełną siłę chwytania (określonej w tabeli z danymi technicznymi), potrzebne może być wykonanie około 100 cykli chwytania.

Ogólne informacje dotyczące serii

Siła chwytania
to arytmetyczna suma poszczególnych sił chwytania przyłożonych do każdej ze szczęk chwytaka w odległości P (zob. ilustracja).

Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi. Maksymalna dopuszczalna długość palca obowiązuje do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego. W przypadku wyższych wartości ciśnienia długość palca należy odpowiednio zredukować do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego.

Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.

Ciężar przedmiotu obrabianego
jest obliczany dla uchwytu z pasowaniem wtłaczanym ze współczynnikiem tarcia statycznego 0,1 oraz współczynnikiem 2 zabezpieczenia przed poślizgiem elementu obrabianego na skutek przyspieszenia ziemskiego g. W przypadku uchwytu z pasowaniem kształtowym dopuszczalne ciężary elementu obrabianego są znacznie większe.

Czasy zamykania i otwierania
to czasy ruchu samych szczęk bazowych, bez palców chwytaka specyficznych dla danego zastosowania. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.

Zasada działania
synchroniczny tłok podwójny

Gwarancja
12 miesięcy

Charakterystyka żywotności
na zamówienie

Konserwacja i naprawa
nie został przewidziany. Chwytak jest bezobsługowy. W przypadku wystąpienia defektu, wymieniany jest cały chwytak.

Zakres dostawy
Zestaw akcesoriów z trzpieniami centrującymi, instrukcja montażu (instrukcja obsługi wraz z deklaracją producenta jest dostępna online).

Utrzymanie siły chwytania
możliwość stosowania z zaworem podtrzymywania ciśnienia SDV-P