arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
MPG-plus 40-AS-P Ilustracja analogiczna

MPG-plus 40-AS-P

Chwytak do małych komponentów

Identyfikator 305528

Chwytak do małych komponentów MPG-plus, Rozmiar: 40, pneumatyczna, z utrzymywaniem siły chwytania: AS, w wersji precyzyjnej

  • Skok na szczękę: 6 mm
  • Siła zamykająca: 170 N
  • Maks. temperatura otoczenia: 90 °C
Skok na szczękę [mm] 6.0
Siła zamykająca [N] 170.0
Siła zamykania (długość palca 0 mm) [N] 179.0
Min. siła sprężyny [N] 35.0
Masa [kg] 0.24
Zalecana masa detalu [kg] 0.7
Objętość cylindra na podwójny skok [cm³] 10.7
min. ciśnienie robocze [bar] 4.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 6.5
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6.0
Czas zamykania [s] 0.045
Czas otwierania [s] 0.075
Czas zamykania/otwierania za pomocą sprężyny [s] 0.2
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] 50.0
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] 0.08
Stopień ochrony IP 30
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 90.0
Powtarzalność [mm] 0.02
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1:2015 6
Długość X [mm] 40.0
Szerokość Y [mm] 26.0
Wysokość Z [mm] 63.75
Moment Mx maks. [Nm] 1.5
Moment My maks. [Nm] 2.0
Moment Mz maks. [Nm] 4.0
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 170.0
Wersja precyzyjna tak

Ogólne informacje dotyczące serii

Siła chwytania
to arytmetyczna suma poszczególnych sił chwytania przyłożonych do każdej ze szczęk chwytaka w odległości P (zob. ilustracja).

Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi. Maksymalna dopuszczalna długość palca obowiązuje do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego. W przypadku wyższych wartości ciśnienia długość palca należy odpowiednio zredukować do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego.

Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.

Ciężar przedmiotu obrabianego
jest obliczany dla uchwytu z pasowaniem wtłaczanym ze współczynnikiem tarcia statycznego 0,1 oraz współczynnikiem 2 zabezpieczenia przed poślizgiem elementu obrabianego na skutek przyspieszenia ziemskiego g. W przypadku uchwytu z pasowaniem kształtowym dopuszczalne ciężary elementu obrabianego są znacznie większe.

Czasy zamykania i otwierania
to czasy ruchu samych szczęk bazowych, bez palców chwytaka specyficznych dla danego zastosowania. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.

Zasada działania
Klinowo-hakowy układ kinematyczny

Materiał obudowy
Stop aluminium, anodowany

Materiał obudowy pokrywy
Stal

Materiał szczęki bazowej
Stal

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Gwarancja
24 miesiące

Charakterystyka żywotności
na zamówienie

Zakres dostawy
Tuleje centrujące, o-ringi do bezpośredniego podłączenia, instrukcja montażu (instrukcja obsługi wraz z deklaracją producenta jest dostępna online).

Utrzymanie siły chwytania
możliwe dzięki użyciu wersji z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytania lub zaworu utrzymującego ciśnienie SDV-P