PG
Chwytak uniwersalny
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami tutaj.
Produkty alternatywne:
Dwupalcowy chwytak równoległy z elektrycznym serwonapędem o czułej regulacji siły chwytania i długim skoku
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Elektryczna regulacja siły chwytania
zapewnia możliwość delikatnego chwytania wrażliwych elementów - Długi skok wynoszący 68 mm
zapewnia elastyczność przy przenoszeniu detali - W pełni zintegrowany elektroniczny układ sterująco-zasilający
pozwala zaprojektować zdecentralizowany system sterowania - Uniwersalne opcje aktywacji
zapewniającym łatwą integrację z istniejącymi schematami sterowania za pośrednictwem magistrali PROFIBUS-DP lub CAN - Standardowe elementy połączeniowe i zintegrowany system sterowania
zapewniające bogate możliwości łączenia z innymi modułami mechatronicznymi
Opcje i informacje specjalne
- Zintegrowany układ elektroniczny
Elektryczne sterowanie chwytakiem jest wykonywane przez w pełni zintegrowany elektroniczny układ sterująco-zasilający. Z tego względu moduł nie wymaga dodatkowych zewnętrznych modułów sterujących. - Łatwość integracji
Do komunikacji dostępna jest szeroka gama interfejsów, takich jak PROFIBUS DP lub magistrala CAN. Dzięki temu można projektować przemysłowe sieci magistralowe i w prosty sposób wykonywać integrację z istniejącymi schematami sterowania. - Kostka złącza DMI
Dostępna jest nasadka przyłączeniowa, by podłączyć chwytak do zasilania napięciem lub do modułu sterującego wyższego poziomu. Nie wchodzi ona w zakres dostawy i należy ją zamówić oddzielnie.