arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
PGB

PGB

Chwytak uniwersalny
Uniwersalny dwupalcowy chwytak równoległy o wysokiej sile chwytania i wysokim momencie dzięki zastosowaniu prowadnicy wielozębnej oraz posiadający otwór centralny

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Wytrzymała prowadnica wielozębowa
    zapewniające precyzyjne chwytanie
  • Centralny otwór przelotowy
    do obsługi detali, elastycznych przewodów zasilających, systemów czujnikowych, optycznych systemów rozpoznawania detali itp.
  • Dopuszczalne wysokie momenty maksymalne
    odpowiednie w przypadku stosowania długich palców chwytaka
  • Koncepcja napędu z użyciem owalnego tłoka
    w celu osiągnięcia maksymalnych wartości siły uchwytu
  • Mocowanie po obu stronach śrubami przykręcanymi w trzech kierunkach
    umożliwiające uniwersalny i elastyczny montaż chwytaka
  • Zasilanie powietrzem przez przyłącze bezpośrednie lub przyłącza śrubowe bez użycia przewodów giętkich
    do elastycznego zasilania ciśnieniem wszystkich systemów zautomatyzowanych
  • Rozbudowany program akcesoriów czujników
    zapewniający uniwersalne możliwości kontroli i monitorowanie skoku

Opcje i informacje specjalne

  • Dzięki centralnemu otworowi seria PGB to optymalne standardowe rozwiązanie przeznaczone do wielu różnych zastosowań.
  • Zintegrowane przyłącze powietrza do przedmuchu
    przeciwdziała wnikaniu pyłu do wnętrza chwytaka
  • Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
    Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi.