PGL-plus-P
Elastyczny. Wytrzymały. Bezpieczny.
Nowy PGL-plus-P jest idealnym wyborem użytkowników szukających mocnego, lecz wszechstronnego chwytaka. Uniwersalny chwytak pneumatyczny oferuje niezwykle wydajny pakiet skoku, siły i łączności, dzięki czemu doskonale nadaje się do zadań manipulacyjnych, w których wymagana jest elastyczność.
Pneumatyczny chwytak uniwersalny PGL-plus-P oferuje wyjątkowy zakres wydajności i jest dostępny w pięciu rozmiarach. Duży skok szczęk, wynoszący od 10 do 25 mm na palec, umożliwia obsługę szerokiej gamy części za pomocą tylko jednego chwytaka.
Najważniejsze informacje:
- Certyfikowane, niezawodne utrzymywanie siły chwytania, GripGuard
- Zintegrowany system czujników
- Długi skok szczęki zapewnia elastyczność przy obsłudze detali
- Stopień ochrony IP 64 umożliwia eksploatację w zanieczyszczonych środowiskach
Bezpieczeństwo projektowania systemów
Dzięki PGL-plus-P możesz podnieść poziom bezpieczeństwa swojego zastosowania i jednocześnie zwiększyć zakres wykorzystania wyposażenia. Jest to pierwszy pneumatyczny chwytak wyposażony w certyfikowaną funkcję podtrzymywania siły chwytu GripGuard. W przypadku utraty ciśnienia utrzymywane jest co najmniej 80% nominalnej siły chwytu i nie dochodzi do niekontrolowanych ruchów szczęki. Funkcja ta chroni operatora, zapobiega utracie detali w przypadku awarii lub uszkodzenia i zwiększa niezawodność procesu. Dzięki temu zmniejsza się wysiłek i wydatki niezbędne do zapewnienia zgodności z CE, a także skraca się czas analizy ryzyka całego systemu.
Systemy czujników o najwyższej precyzji
Zintegrowana technologia czujników IO-Link zwiększa wydajność chwytaka pneumatycznego i eliminuje potrzebę stosowania zewnętrznych czujników, co z kolei obniża koszty zakupu, uruchomienia i serwisowania. Czujniki wykrywają położenie palca na całej długości skoku i rozróżniają detale z dużą precyzją — jest to idealne rozwiązanie w przypadku różnorodnych detali. Można wybierać pomiędzy dwoma trybami pracy: trybem IO-Link lub trybem SIO. Dzięki „trybowi punktu chwytania” i „trybowi zakresu chwytania” można łatwo i szybko programować pozycje i obszary.
detalu.