PZN-plus
Chwytak uniwersalny
Uniwersalny trójpalcowy chwytak centryczny o dużej sile chwytu i momentach maksymalnych dzięki prowadnicy wielozębnej.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Wytrzymała prowadnica wielozębowa
zapewniające precyzyjne chwytanie - Dopuszczalne wysokie momenty maksymalne
odpowiednie w przypadku stosowania długich palców chwytaka - Konstrukcja klinowo-hakowa
zapewnia przenoszenie dużej mocy i synchronizację chwytu - Zasilanie powietrzem przez przyłącze bezpośrednie lub przyłącza śrubowe bez użycia przewodów giętkich
do elastycznego zasilania ciśnieniem wszystkich systemów zautomatyzowanych - Rozbudowany program akcesoriów czujników
zapewniający uniwersalne możliwości kontroli i monitorowanie skoku - Opcje przewodów rozgałęźnych
zapewniające optymalizację pod kątem zastosowania w konkretnym przypadku (pyłoszczelność, ochrona przed wysokimi temperaturami, ochrona przed korozją itp.) - Mocowanie po jednej stronie chwytaka w dwóch kierunkach śrubowych
umożliwiające uniwersalny i elastyczny montaż chwytaka
Opcje i informacje specjalne
- Wersja z utrzymywaniem siły chwytania AS / IS
Wersja z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytania zapewnia minimalną siłę uchwytu nawet w przypadku spadku ciśnienia. W wersji AS/S działa jako siła zamykająca, a w wersji IS jako siła otwierająca. - Wersja antykorozyjna K
do stosowania w atmosferach korozyjnych - Wersja wysokotemperaturowa V/HT
do stosowania w wysokich temperaturach - Wersja ze wzmacniaczem mocy KVZ
gdy wymagane są większe siły chwytania - Wersja pyłoszczelna SD
całkowita pyłoszczelność, zwiększony poziom ochrony przed przedostawaniem się materiałów. - Wersja precyzyjna P
w celu zapewnienia najwyższej dokładności - Wersja ATEX EX
do stosowania w warunkach zagrożenia wybuchem - Smar zgodny z H1G
do stosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym - Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi. - Dodatkowe wersje
Istnieje możliwość łączenia ze sobą poszczególnych opcji.