MMSK-P 22-S-PNP
Identyfikator 301371
- Liczba punktów przełączania: 2
- Typ przełączania: PNP
- Czujnik zwarty
- Długość przewodu: 200 cm
- Złącze elektryczne: otwarte sploty
- Napięcie znamionowe: 24 V
Szczegóły techniczne
| Zasada pomiaru | magnetyczny |
|---|---|
| Funkcja przełączania | Czujnik zwarty |
| Typ przełączania | PNP |
| Liczba punktów przełączania | 2 |
| typowy czas przełączania [s] | 0.001 |
| Masa [kg] | 0.02 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 55.0 |
| Szczelność IP (czujnik) | 67 |
| Szczelność IP (czujnik, podłączony) | 67 |
| Wyświetlacz LED w czujniku | tak |
| Typ napięcia | prąd stały |
| Napięcie znamionowe [V] | 24.0 |
| Min. napięcie [V] | 12.0 |
| Maks. napięcie [V] | 30.0 |
| Spadek napięcia [V] | 2.2 |
| Maks. prąd przełączania [A] | 0.1 |
| Średnica przewodu D [mm] | 2.6 |
| Min. promień zgięcia (dynamiczny) [mm] | 39.0 |
| Min. promień zgięcia (statyczny) [mm] | 26.0 |
| Liczba wtyków | 4.0 |
| Liczba kabli | 4.0 |
| Przekrój przewodu [mm²] | 0.08 |
| Długość przewodu L [cm] | 200.0 |
| Złącze kablowe/końcówka kabla | otwarte sploty |
Ogólne informacje dotyczące serii
Moduły chwytające i obrotowe firmy SCHUNK, a także osie liniowe i akcesoria do robotów muszą być zawsze monitorowane za pomocą odpowiednich czujników firmy SCHUNK, ponieważ elementy te są do siebie maksymalnie dopasowane.
Regulacja czujnika i produktu wynika z wzajemnych zależności pomiędzy typem parametru i siłą magnesu, prześwitu, grubości ścianki oraz jej materiału pomiędzy magnesem i czujnikiem, a także z wyrównania i czułości czujnika.
Czujniki innych producentów zintegrowane z produktami SCHUNK rzadko zapewniają niezawodne przełączanie. Dodatkowo nasza firma nie może zagwarantować ich poprawnego i bezpiecznego działania.
Materiał obudowy
PA 12
Materiał powłoki kabli
PUR
Mocowanie
zaciśnięty w rowku czujnika, zamocowany wkrętem z łbem gniazdowym
Gwarancja
24 miesiące