arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
GSM-R 20-AS-S-090 Ilustracja analogiczna

GSM-R 20-AS-S-090

Identyfikator 304749

Moduł chwytająco-obrotowy z chwytakiem promieniowym GSM-R, Rozmiar: 20, pneumatyczna, z utrzymywaniem siły chwytania: AS, Amortyzowanie położenia skrajnego: tłumik hydr.

  • Kąt otwarcia: 90 °
  • Kąt obrotu: 90 °
  • Moment zamykający: 2.4 Nm
  • Regulacja pozycji końcowej: 90 °
  • Moment obrotowy: 0.3 Nm
Regulacja pozycji końcowej [°] 90.0
Kąt otwarcia na szczękę [°] 90.0
Kąt zamknięcia na szczękę do maks. [°] 3.5
Moment zamykający [Nm] 2.4
Moment zamykający generowany przez sprężynę [Nm] 0.6
Moment obrotowy [Nm] 0.3
Kąt obrotu [°] 90
Zalecana masa detalu [kg] 0.28
Pobór powietrza przy chwytaniu [cm³] 15.49
Pobór powietrza do obrotu [cm³] 9.0
Masa [kg] 0.57
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6.0
Tłumienie obrotu tłumik hydr.
Maks. ciśnienie robocze [bar] 6.5
Min. ciśnienie robocze do chwytu [bar] 4.0
Min. ciśnienie robocze do obrotu [bar] 4.0
Czas zamykania [s] 0.1
Czas otwierania [s] 0.15
Czas obrotu z przymocowanym średnim obciążeniem** [s] 0.14
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] 40.0
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] 0.07
Stopień ochrony IP 30
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 60.0
Powtarzalność chwytu [mm] 0.02
Powtarzalność obrotu [°] 0.1
Moment Mx maks. [Nm] 2.5
Moment Mz maks. [Nm] 1.7
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 45.0

Ogólne informacje dotyczące serii

Moment zamykający
to arytmetyczna suma poszczególnych momentów przyłożonych do każdej ze szczęk.

Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi.

Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.

Ciężar przedmiotu obrabianego
jest obliczany dla uchwytu z pasowaniem wtłaczanym ze współczynnikiem tarcia statycznego 0,1 oraz współczynnikiem 2 zabezpieczenia przed poślizgiem elementu obrabianego na skutek przyspieszenia ziemskiego g. W przypadku uchwytu z pasowaniem kształtowym dopuszczalne ciężary elementu obrabianego są znacznie większe.

Czasy zamykania, otwierania i obracania
Czasy zamykania i otwierania to czasy ruchu samych szczęk bazowych, bez palców chwytaka specyficznych dla danego zastosowania. Czasy obrotu to same czasy ruchu części obrotowej. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.

Obciążenie w położeniu środkowym
ma odzwierciedlać typowe obciążenie. Określony jako połowa wartości maksymalnego możliwego momentu bezwładności masy, która może być obracana bez ograniczania, odbijania i uderzania, z wyśrodkowanym obciążeniem i pionową osią obrotu.

Zasada działania
dwukierunkowy, prowadnicowy układ kinematyczny

Materiał szczęki bazowej
Stal

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Gwarancja
24 miesiące

Zakres dostawy
Tuleje centrujące, o-ringi do bezpośredniego podłączania, śruby do mocowania bocznego, stalowe kulki do regulacji kąta obrotu, instrukcja montażu i obsługi z deklaracją włączenia.

Utrzymanie siły chwytania
możliwe dzięki użyciu wersji z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytania lub zaworu utrzymującego ciśnienie SDV-P