arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
RWI 1216-D-H Ilustracja analogiczna

RWI 1216-D-H

Identyfikator 313256

Moduł chwytająco-obrotowy z chwytakiem kątowym RW, Rozmiar: 1216, pneumatyczna, Wersja amortyzatora: silne, Wersja z adaptacją obrotu

  • Kąt otwarcia: 3 °
  • Kąt obrotu: 190 °
  • Moment obrotowy: 0.38 Nm
Kąt zamknięcia na szczękę 14.0
Kąt otwarcia na szczękę [°] 3.0
Moment otwierający 0.9
Moment obrotowy [Nm] 0.38
Kąt obrotu [°] 190
Pobór powietrza przy chwytaniu [cm³] 1.1
Pobór powietrza do obrotu [cm³] 4.8
Masa [kg] 0.6
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 8.0
Min. ciśnienie robocze do chwytu [bar] 3.0
Min. ciśnienie robocze do obrotu [bar] 3.0
Czas zamykania [s] 0.02
Czas otwierania [s] 0.02
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] 30.0
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] 0.075
Stopień ochrony IP 40
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 60.0
Powtarzalność chwytu [mm] 0.02
Powtarzalność obrotu [°] 0.049
Długość X [mm] 74.0
Szerokość Y [mm] 43.0
Wysokość Z [mm] 98.5
Moment Mx maks. [Nm] 2.0
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 60.0
Wersja z adaptacją obrotu tak

Ogólne informacje dotyczące serii

Moment zamykający
to arytmetyczna suma poszczególnych momentów przyłożonych do każdej ze szczęk.

Pozycja wałka zębatego
jest zawsze pokazana jako lewe, skrajne położenie Wałek obraca się w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Strzałka wyraźnie wskazuje kierunek obrotu.

Schemat połączenia śrubowego wałka zębatego
Przy ustawianiu kąta obrotu mniejszego niż 90°C, lewy ogranicznik musi być całkowicie wkręcony. Oznacza to, że lewe położenie skrajne posiada schemat złącza śrubowego na zębniku, który jest obracany zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 90°C względem widoku głównego, który przedstawia kąt obrotu wynoszący 180°C.

Długość palca
mierzona od górnej krawędzi korpusu chwytaka w kierunku głównej osi.

Układ lub obliczenia kontrolne
W celu konfiguracji lub obliczeń sterowniczych jednostek zalecamy zastosowanie oprogramowanie Toolbox, które jest dostępne w internecie. Weryfikacja rozmiaru wybranego modułu jest bezwzględnie konieczna, gdyż inaczej może dojść do przeciążenia.

Zasada działania
Kombinacja mechanizmu zębatkowego z napędem dwutłokowym

Materiał obudowy
Stop aluminium, anodowany

Materiał szczęki bazowej
Stal

Prowadzenie
Prowadnica okrągła, hartowana

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Gwarancja
24 miesiące

Zakres dostawy
Gotowe do pracy bez wspornika na przełącznik zbliżeniowy oraz bez przełącznika zbliżeniowego

Utrzymanie siły chwytania
możliwe dzięki użyciu wersji z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytania lub zaworu utrzymującego ciśnienie SDV-P