Opis
Sztywny 6-osiowy czujnik siły/momentu obrotowego zapewniający dokładność pomiaru we wszystkich sześciu stopniach ruchu
Zalety – Korzyści dla użytkownika
Kompaktowa konstrukcja
zwarty, kompaktowy zestaw z wbudowaną elektroniką
Dostępne dwie kalibracje
dwa zakresy pomiarowe kontrolowane prze interfejs sieciowy
Plug & Work
bezpośrednio kompatybilne z produktami KUKA i Universal Robots dzięki modułowi oprogramowania
Oszczędność kosztów przy zachowaniu wysokiej precyzji
dzięki zoptymalizowanej produkcji
Wytrzymała konstrukcja
duży zakres przeciążeń z ochroną przed uszkodzeniem w przypadku krótkotrwałego przeciążenia
Wersja z wyświetlaczem LED
wyświetlacz stanu na czujniku bez konieczności analizy za pośrednictwem sterownika
Opcje i informacje specjalne
6-osiowy czujnik siły i momentu
Tensometry wytrzymałości (DMS) mierzą obciążenie stosowane we wszystkich sześciu stopniach swobody (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz). Sygnały z DMS są przetwarzane bezpośrednio w czujniku i udostępniane są jako wartości sił i momentów w różnych protokołach komunikacyjnych.
Kabel czujnika
Kabel czujnika łączy czujnik z linią sterującą za pośrednictwem złącza M8 lub M12 poprzez 8-pinowe złącze M12. Linie napięcia i komunikacji zintegrowano z kablem czujnika i wyposażono w osłonę. Wysoko elastyczny przewód czujnika zabezpiecza sygnały czujnika przed polami elektrycznymi oraz mechanicznymi obciążeniami.
Linia sterująca
Linię sterującą stanowi rozdzielona wiązka kablowa Y podłączona do linii czujnika przez gniazdo M12. Podaje do czujnika napięcie za pomocą trójżyłowego niezarobionego przewodu i umożliwia osobną komunikację z czujnikiem poprzez EtherNet lub EtherCAT za pomocą złącza RJ-45 - zależnie od wersji.