ELB 70-H075-H-N-L-2
Identyfikator 1409364
- Maks. skok: 75 mm
- Maks. skok: 75 mm
- Maks. siła napędowa: 150 N
Szczegóły techniczne
| Koncepcja napędu | Liniowy napęd bezpośredni |
|---|---|
| Skok [mm] | 75.0 |
| Maks. siła napędowa [N] | 150.0 |
| Siła nominalna [N] | 40.0 |
| Maks. obciążenie (w poziomie) [kg] | 6.0 |
| Powtarzalność [mm] | ± 0.01 |
| Maks. prędkość [m/s] | 4.0 |
| Maks. przyspieszenie [m/s²] | 100.0 |
| Maks. prąd [A] | 10.0 |
| Maks. prąd podczas postoju [A] | 2.6 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 10.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 40.0 |
| Masa [kg] | 2.47 |
| Luz N (dla obciążenia chwilowego) [mm] | 34.1 |
| Interfejs układu pomiaru skoku | HIPERFACE® |
| Wdrożenie kompensacji obciążenia | MagSpring® |
| Stała siła kompensacji obciążenia [N] | 22.0 |
| Długość X [mm] | 255.3 |
| Szerokość Y [mm] | 129.7 |
| Wysokość Z [mm] | 46.5 |
| Moment Mx maks. [Nm] | 79.0 |
| Moment My maks. [Nm] | 54.0 |
| Moment Mz maks. [Nm] | 27.0 |
| Siła Fy maks. [N] | 1210.0 |
| Siła Fz maks. [N] | 1210.0 |
| Siła -Fz maks. [N] | 1210.0 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Czasy przesuwu dla skoku 50/75 mm*
Czasy przesuwu dla skoku 125 mm*
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wskazane wartości momentu obrotowego i sił to maksymalne wartości obciążenia statycznego, których przestrzeganie pozwoli uzyskać maksymalną trwałość użytkową produktu. Zależnie od zastosowania możliwe jest występowanie większych obciążeń; skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej!
Czasy przesuwu dla skoku 50/75 mm*
- Oś X:
- Skok
- Oś Y:
- Czasy przesuwu
Czasy przesuwu dla skoku 125 mm*
- Oś X:
- Skok
- Oś Y:
- Czasy przesuwu
Ogólne informacje dotyczące serii
Powtarzalność
Definiowana jako odchyłka położenia docelowego po 100 cyklach ustalania położenia w stałych warunkach.
Warunki otoczenia
Moduły zaprojektowano specjalnie do użytkowania w czystym środowisku pracy. Pamiętaj, że żywotność modułów może ulec skróceniu, jeśli będą użytkowane w ciężkich warunkach, a w takich przypadkach firma SCHUNK nie ponosi odpowiedzialności. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Układ lub obliczenia kontrolne
Weryfikacja rozmiaru wybranego modułu jest konieczna, gdyż inaczej może dojść do przeciążenia. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Obciążenie
czy podany ciężar to ciężar całkowity zamocowany na ramieniu belki wspornikowej. Należy pamiętać, że przekroczenie maksymalnego obciążenia powoduje skrócenie okresu trwałości użytkowej. Firma SCHUNK nie udziela żadnej gwarancji w tym zakresie.
Prowadzenie
Prowadnica liniowa
Napęd
Liniowy napęd bezpośredni oparty na trójfazowym elektronicznie komutowanym i stale wzbudzanym synchronicznym silniku liniowym AC
System pomiaru skoku
Bezstykowy, magnetyczny układ pomiarowy w wersji przyrostowej i bezwzględnej; z interfejsami HIPERFACE®, 1Vss i DRIVE-CLiQ.
Profil
Profil aluminiowy ze wstępnie obciążoną łączącą prowadnicą rolkową, bez żadnych luzów
Suwak
Bezpośrednio zintegrowany aluminiowy suwak, część podstawowa i głowica odczytowa układu pomiarowego
Zakres dostawy
Informacje dotyczące bezpieczeństwa (instrukcje dotyczące konkretnego produktu dostępne online)
Sterownik napędu
Konsultacje w zakresie ustawień parametrów sterowników napędów firm BOSCH (EcoDrive CS, IndraDrive i IndraDrive CS) i Siemens (Sinamics S120). Dostarczanie arkuszy danych silników dla innych sterowników napędów. Wsparcie przy uruchomieniu na życzenie.
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie