PPU-P
Liniowa jednostka Pick & Place
Kompaktowy zespół 2-osiowy zapewniający szybszy standardowy ruch jednostki Pick & Place.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Krótki czas cyklu
dzięki czemu osiąga się wyższą wydajność - Fabrycznie dociągnięte rolki łączące
Dzięki temu są one całkowicie bez-zakresowe. - Regulowany skok poziomy i pionowy
do kompensacji skonfigurowanych tolerancji - Wysokość położenia przedniego i tylnego ogranicznika można regulować niezależnie od siebie
funkcja wykorzystywana do ustawiania różnych wysokości podnoszenia i odkładania - Za pomocą modułu sterującego można aktywować dwie pozycje oczekiwania
zapewnia maksymalną uniwersalność zastosowań - Kompaktowe wymiary
w celu zminimalizowania konturów kolizyjnych podczas przemieszczania i transportu - Blokada prętowa wykorzystująca mocującą
zapewnienie niezawodności procesu podczas przestoju systemu - Adapter z systemu modułowego
do zapewnienia wielu standardowych kombinacji z produktami przy automatyzacji montażu modułowego
Opcje i informacje specjalne
- Wersja z blokadą prętową
zapobiega upadkowi konstrukcji w przypadku nagłej utraty mocy. - System modułowy SCHUNK
Ten moduł można standardowo łączyć z wieloma elementami systemu modułowego. - Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.