arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
PDU 2-110-101-CN-I Ilustracja analogiczna

PDU 2-110-101-CN-I

Identyfikator 360691

Kompaktowy napęd PDU 2, Rozmiar: 110, elektryczna, z hamulcem podtrzymującym, Interfejs komunikacyjny: CAN, Kąt obrotu: > 360 °, Położenie pośrednie: dowolnie programowalne

  • Przełożenie : 101:1
  • Moment obrotowy: 58.5 Nm
  • Prąd znamionowy: 12 A
  • Zasilanie: 24 V
Znamionowy moment obrotowy [Nm] 58.5
Maks. moment obrotowy [Nm] 142.5
Stały moment obrotowy [Nm] 66.4
Prędkość znamionowa [1/min] 11.5
Maks. prędkość obrotowa [1/min] 21.0
Powtarzalność [°] 0.03
Przekładnia 101:1
Moment My maks. [Nm] 25.0
Siła Fx maks. [N] 150.0
Siła Fz maks. [N] 0.0
Hamulec tak
Masa [kg] 6.1
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 50.0
Stopień ochrony IP 40
Długość X [mm] 140.0
Szerokość Y [mm] 110.0
Wysokość Z [mm] 225.0
Napięcie znamionowe [V] 24.0
Prąd znamionowy [A] 12.0
Maks. prąd [A] 22.0
Elektroniczny układ sterowania zintegrowany
Zasilanie [V] 24.0
Koder Koder (stopniowy)
Interfejs USB Host/urządzenie
Numer wejść cyfrowych 2.0
Wersja CAN tak
Wartość „prąd maksymalny” odnosi się do prądu szczytowego podczas pracy przeciążeniowej, prąd znamionowy stanowi prąd rzeczywisty.
Stosowne czasy przerw należy zapewnić w zależności od temperatury powietrza, szybkości, przyspieszenia i przestoju.

Ogólne informacje dotyczące serii

Czasy obrotu
stanowią wyłącznie czasy potrzebne modułowi na skręt od położenia spoczynkowego położenia spoczynkowego. Czasów przełączania przekaźników lub czasów reakcji PLC nie zawarto w powyższym zestawieniu i należy wziąć je pod uwagę przy ustalaniu czasów cykli. Może być konieczne uwzględnienie w czasie cyklu okresów przerw uzależnionych od obciążenia.

Powtarzalność
Definiowana jest jako odchyłka położenia docelowego po 100 cyklach ustalania położenia.

Prądy znamionowe
możliwość stałego włączenia. Odnośnie wszelkich wartości prądu większych niż prąd znamionowy i mniejszych niż prąd maksymalny należy przestrzegać uwag zamieszczonych w dokumentacji poszczególnych produktów.

Hamulec elektryczny
Zainstalowany elektryczny hamulec podtrzymujący służy do utrzymania położenia aż do osiągnięcia wartości znamionowej mom. obr. w razie awarii zasilania. Nie może zastępować kompletnych funkcji bezpieczeństwa.

Szczytowy moment siły
Szczytowe momenty obrotowe pełnią funkcje krótkotrwałych rezerw podczas przyspieszania i opóźniania.

Materiał obudowy
Stop aluminium, powlekany

Uruchamianie
serwoelektryczny poprzez beztulejowy, serwomotor prądu stałego oraz stopniowy koder do sterowania położenia i prędkości.

Zasada działania
Tryb Harmonic drive® napędzany bezpośrednio poprzez beztulejowy, serwonapęd prądu stałego

Zakres dostawy
Płyta DVD z oprogramowaniem firmy SCHUNK oraz asystentem odbiorowym obejmuje instrukcję montażu i obsługi, deklarację włączenia, moduł funkcyjny do sterowania za pośrednictwem sterownika Siemens S7.

Gwarancja
24 miesiące