SKE 22
Identyfikator 351102
- Moment obrotowy: 0.75 Nm
Szczegóły techniczne
| Kąt obrotu [°] | 90 |
|---|---|
| Regulacja pozycji końcowej [°] | 5 |
| Moment obrotowy [Nm] | 0.75 |
| Stopień ochrony IP | 30 |
| Masa [kg] | 0.2 |
| Czas skręcania (1x kąt obrotu) bez przymocowanego obciążenia [s] | 0.8 |
| Zużycie płynu (2 x kąt znam.) [cm³] | 20.0 |
| Znamionowe ciśnienie robocze [bar] | 4.0 |
| min. ciśnienie robocze [bar] | 1.0 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 6.0 |
| Średnica przewodu giętkiego podłączeniowego | 4.3 x 3 x 0.65 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 50.0 |
| Powtarzalność [°] | 0.03 |
| Długość X [mm] | 74.0 |
| Szerokość Y [mm] | 56.0 |
| Wysokość Z [mm] | 56.0 |
| Moment My maks. [Nm] | 19.0 |
| Siła Fx maks. [N] | 380.0 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Moment obrotowy
Wymiary i maksymalne obciążenia
Podane wartości momentów oraz sił są wartościami statycznymi i mogą występować równocześnie. Dławienie jest konieczne, aby zapewnić wykonanie ruchu obrotowego bez udaru lub odbijania. W przeciwnym razie żywotność ulegnie skróceniu.
Moment obrotowy
- Oś X:
- Ciśnienie
- Oś Y:
- Moment obrotowy
Ogólne informacje dotyczące serii
Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych cyklach.
Czas obrotu
jest to czas skrętu zębnika/kołnierza wokół znamionowego kąta skrętu. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.
Moment obrotowy
określa się w odniesieniu do osi skrętu oraz przy znamionowym ciśnieniu roboczym wynoszącym 4 bary.
Bezpośrednie dostosowywania chwytaków
Niektóre chwytaki RH można mocować bezpośrednio za pomocą kołnierza do modułu SKE bez stosowania płytki adaptera. W tym przypadku proszę postępować zgodnie ze schematem połączeń śrubowych.
Materiał obudowy
Aluminium
Materiał (wewnętrznych) komponentów funkcjonalnych
Stal
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Zasada działania
dwukierunkowy tłok z przekładnią zębatą
Zakres dostawy
Małe części do mocowania, złącza do kontroli przepływu, instrukcja montażu i obsługi z deklaracją producenta.
Gwarancja
24 miesiące