arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SRH-plus

SRH-plus

Uniwersalna głowica obrotowa
Głowica obrotowa do jednoczesnego załadunku i wyładunku detali, z wbudowanym przepustem płynu i sygnałów elektrycznych

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Moduł kompletny z zintegrowanym przepustem płynu i elektrycznym
    eliminacja niepotrzebnych konturów kolizyjnych
  • Wyższa wydajność tłumienia dzięki zastosowaniu amortyzatorów hydraulicznych
    pozwala to znacząco obniżyć zużycie i skrócić czasy ładowania
  • Przepust mediów i złącze napędu poprzez złącze nakręcane lub połączenie bezpośrednie bez przewodów giętkich są dostępne
    zapewniając elastyczność we wszystkich zastosowaniach automatyki
  • Wybór elektronicznych czujników magnetycznych lub indukcyjnych czujników zbliżeniowych
    zapewnia szeroką różnorodność monitorowania położenia

Opcje i informacje specjalne

  • Dla celów ruchów skrętnych ze szczególnym tłumieniem istnieje możliwość montażu dodatkowych, zewnętrznych amortyzatorów. O szczegóły należy zapytać producenta.
  • Na życzenie możemy również dostarczyć nasze przepusty elektryczne ze złączem M5 lub M12. Na życzenie przepusty elektryczne mogą również służyć do przesyłania sygnałów szynowych.
  • Proszę pamiętać, że odpowiednie plany zatrzymań awaryjnych (np. kontrolowanego zatrzymania) oraz ponownych rozruchów (np. zawory przyrostu ciśnienia, odpowiednie sekwencje przełączania zaworów) są konieczne w odniesieniu do wszystkich siłowników pneumatycznych.
  • Odcięcie ciśnienia w sposób niekontrolowany może prowadzić do nieokreślonych stanów i zachowań.
  • Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
    Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi. Komponenty takie jak łożyska toczne, prowadnice liniowe lub amortyzatory nie są dostarczane ze środkami smarnymi dopuszczonymi do kontaktu z żywnością.