arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SRU-plus-D

SRU-plus-D

Uniwersalny moduł obrotowy
Moduł uniwersalny do pneumatycznego ruchu obrotowego i skrętnego.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Seria wielostopniowa z równomiernym przyrostem momentu siły
    do różnych zastosowań, prawidłowy rozmiar jako produkt standardowy jest dostępny
  • Kąt obrotu do wyboru to 90 lub 180°
    Pełna elastyczność doboru kąta obrotu, kąty obrotu dobierane do konkretnych zastosowań dostępne na zamówienie
  • Złącza wtykowe M12 po stronie napędu do elektrycznego przepustu obrotowego
    zapewnia prosty odbiór i konserwację
  • Położenie pośrednie do wyboru jako pneumatyczne lub zablokowane
    Zablokowane położenie pośrednie można odblokować po załadowaniu. Dwa typy położeń pośrednich zawsze umożliwiają dalszy obrót w dowolnym kierunku.
  • Przepust płynu można stosować do gazów, płynów i podciśnienia
    zatem brak dodatkowych przewodów giętkich
  • Przepust skrętny sygnału elektrycznego
    do trwałego, niezawodnego przesyłania sygnałów z czujników
  • Wybór elektronicznych czujników magnetycznych lub indukcyjnych czujników zbliżeniowych
    zapewnia szeroką różnorodność monitorowania położenia
  • Wymienne, wkręcane tuleje centrujące
    zapewniają łatwość konserwacji i krótki czas wymiany po kilku milionach cykli.

Opcje i informacje specjalne

  • Dla celów ruchów obrotowych ze szczególnym tłumieniem istnieje możliwość montażu dodatkowych, zewnętrznych amortyzatorów. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii tulei, specjalne kąty skrętu przekraczające 180° są dostępne szybko i bez nadmiernych kosztów. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
  • Proszę pamiętać, że odpowiednie plany zatrzymań awaryjnych (np. kontrolowanego zatrzymania) oraz ponownych rozruchów (np. zawory przyrostu ciśnienia, odpowiednie sekwencje przełączania zaworów) są konieczne w odniesieniu do wszystkich siłowników pneumatycznych.
  • Odcięcie ciśnienia w sposób niekontrolowany może prowadzić do nieokreślonych stanów i zachowań.
  • Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
    Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi. Komponenty takie jak łożyska toczne, prowadnice liniowe lub amortyzatory nie są dostarczane ze środkami smarnymi dopuszczonymi do kontaktu z żywnością.