arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
MTB SG-JGP-P 100-1 Ilustracja analogiczna

MTB SG-JGP-P 100-1

Zestaw do zastosowania

Identyfikator 1490827

Zestaw do zastosowania MTB, Rozmiar: Single Gripper JGP-P 100, Interfejs komunikacyjny: Cyfrowe we/wy

  • Skok na szczękę: 10 mm
  • Siła zamykająca: 870 N
  • Siła otwierająca: 930 N
  • Zasilanie: 24 V DC
  • Obwód magnetyczny: 170 mA
  • Maks. temperatura otoczenia: 50 °C
System czujników wstępnie zmontowany, dwustronnie regulowany magnetycznie
Długość X [mm] 120.0
Szerokość Y [mm] 104.0
Wysokość Z [mm] 116.0
Masa [kg] 1.38
Moment Mx maks. [Nm] 79.0
Moment My maks. [Nm] 104.0
Moment Mz maks. [Nm] 72.0
Skok na szczękę [mm] 10.0
Siła zamykająca [N] 870.0
Siła otwierająca [N] 930.0
Zalecana masa detalu [kg] 4.35
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] 145.0
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] 1.1
Stopień ochrony IP chwytaka 40
Stopień ochrony IP skrzynki zaworowej 67
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 50.0
min. ciśnienie robocze [bar] 2.5
Maks. ciśnienie robocze [bar] 7.0
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6.0
Min. ciśnienie powietrza oczyszczającego [bar] 0.5
Maks. ciśnienie powietrza oczyszczającego [bar] 1.0
Czas zamykania [s] 0.09
Czas otwierania [s] 0.09
Objętość cylindra na podwójny skok [cm³] 29.0
Dysza wydmuchowa zużycia płynu [cm³/s] 3000.0
Powtarzalność [mm] 0.01
Złącze kablowe M12, kod A
Napięcie znamionowe [V DC] 24.0
Prąd znamionowy [mA] 170.0
Maks. prąd [mA] 500.0
Interfejs komunikacyjny Cyfrowe we/wy
Numer wejść cyfrowych 4.0
Liczba wyjść cyfrowych 2.0
Pełna siła chwytania zgodnie z tabelą danych będzie możliwa do osiągnięcia po kilkuset cyklach chwytania. Kompatybilność z robotem jest podana tylko w połączeniu z odpowiednim pakietem połączeń.

Ogólne informacje dotyczące serii

Siła chwytania
to arytmetyczna suma poszczególnych sił chwytania przyłożonych do każdej ze szczęk chwytaka w odległości P (zob. ilustracja).

Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi. Maksymalna dopuszczalna długość palca obowiązuje do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego. W przypadku wyższych wartości ciśnienia długość palca należy odpowiednio zredukować do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego.

Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.

Ciężar przedmiotu obrabianego
jest obliczany dla uchwytu z pasowaniem wtłaczanym ze współczynnikiem tarcia statycznego 0,1 oraz współczynnikiem 2 zabezpieczenia przed poślizgiem elementu obrabianego na skutek przyspieszenia ziemskiego g. W przypadku uchwytu z pasowaniem kształtowym dopuszczalne ciężary elementu obrabianego są znacznie większe.

Czasy zamykania i otwierania
to czasy ruchu samych szczęk bazowych, bez palców chwytaka specyficznych dla danego zastosowania, w tym czasy przełączania zaworów. Czasów reakcji PLC nie zawarto w powyższym zestawieniu czasów i należy wziąć je pod uwagę przy ustalaniu czasów cykli.

Materiał obudowy
Aluminium

Materiał szczęki bazowej
Stal

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg normy ISO 8573-1:2010 [3:4:3]

Gwarancja
24 miesiące