arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
FWS

FWS

Płaski układ wymiany
Ręczny układ wymiany narzędzia do małych manipulatorów i chwytaków z zintegrowanym przepustem powietrza i energii elektrycznej

Ventajas y beneficios

  • Diseño extremadamente plano (altura total solo 14 mm)
    Minimiza la proyección y reduce la carga en los accionamientos
  • Manejo del cambiador, sin herramientas adicionales
    Intercambio fácil y rápido
  • Pasos integrados
    hasta cuatro y ocho pasos neumáticos
  • Distribuidor eléctrico y neumático, con posicionado central
    Minimiza el contorno interferente; sin cableado exterior ni tuberías
  • Patrón de montaje ISO
    Montaje directo, con el diseño de brida ISO 9409-50-4-M6

Opciones e información especial

  • Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.