arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
CC ER 16 Ø9-10 Ilustracja analogiczna

CC ER 16 Ø9-10

Tuleje ER

Identyfikator 280126

CC ER 16 Ø9-10, Tuleje ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Do średnic mocowania: Ø9 - 10
  • Średnica: 10 mm
  • Długość L1: 27.5 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,005 mm
Do ER 16
Do średnic mocowania Ø9 - 10
D1 min. [mm] 9.0
D1 max. [mm] 10.0
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
Masa [kg] 0.034
Standard tulei ER DIN ISO 15488-B