arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
TENDO Silver HSK-A 63 Ø20x90 Ilustracja analogiczna

TENDO Silver HSK-A 63 Ø20x90

Hydrauliczna oprawka narzędziowa

Identyfikator 1360930

TENDO Silver HSK-A 63 Ø20x90, Oprawki narzędziowe
  • Hydrauliczna oprawka narzędziowa
  • Seria: TENDO Silver
  • Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
  • Średnica mocowania: 20 mm
  • Przewidywana długość: 90 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
  • Min. moment obrotowy: 330 Nm
Zakres dostawy: Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Technologia Hydrauliczna oprawka narzędziowa
Seria TENDO Silver
Złącze uchwytu narzędziowego HSK-A 63
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN ISO 12164-1
Średnica mocowania D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 50.0
D6 [mm] 38.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 48.0
L5 [mm] 64.0
G M16x1
Min. moment obrotowy [Nm] 330.0
Masa [kg] 1.2
Bez chłodzenia peryferyjnego tak
Standardowa długość tak

Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Jakość trzonka narzędzia
h6

Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach

Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości

Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie