TENDO EC JIS-BT 40 Ø20x72.5
Identyfikator 206436
- Hydrauliczna oprawka narzędziowa
- Seria: TENDO E compact
- Złącze uchwytu narzędziowego: JIS-BT 40
- Średnica mocowania: 20 mm
- Przewidywana długość: 72.5 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 520 Nm
Szczegóły techniczne
| Technologia | Hydrauliczna oprawka narzędziowa |
|---|---|
| Seria | TENDO E compact |
| Złącze uchwytu narzędziowego | JIS-BT 40 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Średnica mocowania D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 49.25 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 72,5 mm / 2.9" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.5 |
| G | M8x1 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 520.0 |
| Masa [kg] | 1.4 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
| Standardowa długość | tak |
Wersja
TENDO E compact (E compact = doskonały stosunek ceny do wydajności)
Krótka, twarda konstrukcja
Kształty i wymary zgodne z normą ISO 7388
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 JD/JF
Otwory na formę JF zostały uszczelnione śrubami regulacyjnymi, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas transportu.
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie