arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.

Uchwyty frezarskie WELDON

Mechaniczne układy chwytania narzędzi

Uchwyty frezarskie WELDON można stosować do pewnego zamocowania narzędzi posiadających trzonek walcowaty z płaskim fragmentem powierzchni bocznej. Dzięki mocowaniu za pomocą śruby zaciskowej nie ma groźby skręcania lub wyciągnięcia narzędzia. Mocowanie jest odpowiednie do narzędzi mocujących o trzonkach walcowych zgodnych z normami DIN 1835B oraz DIN 6535HB. W zakresie dostawy została uwzględniona śruba zaciskowa lub śruba zaciskowa z łbem kulistym oraz śruba do regulacji długości przeznaczona do wąskiego uchwytu frezarskiego WELDON.
Wszystkie filtry
298 wyników
WELDON

WELDON

Uchwyt frezarski WELDON umożliwia pewne mocowanie narzędzi z trzonkiem cylindrycznym i płaskim fragmentem powierzchni bocznej oraz zapobiega skręcaniu i wypadaniu dzięki śrubie zaciskowej i jest kompatybilny z normami DIN 1835B i DIN 6535HB. W zestawie znajduje się również śruba zaciskowa. Wersja Cool Flow zapewnia chłodzenie peryferyjne poprzez kanały chłodzące, które można zamknąć śrubami M3 i doprowadza chłodziwo bezpośrednio do krawędzi skrawającej narzędzia. Konstrukcja Dual Contact, w której zastosowano jednocześnie stożek i płaską powierzchnią roboczą zapewnia kompensację szczeliny pomiędzy kołnierzem narzędzia a powierzchnią wrzeciona za pomocą odpowiednich złączy obrabiarki.
Pokaż serię
WELDON Slim

WELDON Slim

Uchwyty frezarskie WELDON Slim można stosować do pewnego zamocowania narzędzi posiadających trzonek walcowaty z płaskim fragmentem powierzchni bocznej. Śruba zaciskowa (retencyjna) w oprawce narzędziowej zapobiega obracaniu się oraz wysunięciu narzędzia. Mocowanie jest odpowiednie do narzędzi mocujących o trzonkach walcowych zgodnych z normami DIN 1835B oraz DIN 6535HB. Śruba mocująca z łbem kulistym oraz śruba regulująca długość wchodzą w zakres dostawy.
Wersja WELDON Slim Cool Flow umożliwia chłodzenie obwodowe za pomocą kanałów chłodzących w ścianie, które można zamknąć / ponownie uszczelnić za pomocą dwóch śrub M3. Chłodziwo jest podawane bezpośrednio na krawędź tnącą narzędzia.
Pokaż serię