arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ER Mini SVL

ER Mini SVL

Przedłużki tulei zaciskowej ER
Zastosowanie ER mini SVL (SVL = przedłużka mocująca) umożliwia ekonomiczne, proste i wyłącznie mechaniczne mocowanie standardowych narzędzi do obróbki skrawaniem.
Smukły i zoptymalizowany kontur stanowi idealne rozwiązanie do obróbki indywidualnych, trudno dostępnych przypadków.
Ponadto przedłużkę można łączyć z praktycznie każdym uchwytem tokarskim firmy SCHUNK.

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Einfache und manuelle Werkstückspannung, rein mechanisch, kostengünstig
    Keine Anschaffung teurer Geräte notwendig, kein Energieaufwand
  • Perfekt für kleine Spanndurchmesser, in drei ER Größen erhältlich
    In den meisten Fällen ist kein Sonderwerkzeug notwendig
  • Flexibel einsetzbar
    Passend für TENDO, TRIBOS-R, TRIBOS-S, SINO-R, CELSIO, WELDON Aufnahmen und ER-Spannzangenaufnahmen
  • Handelsübliche Schafttypen sind spannbar gemäß DIN ISO 15488-B
    Schafttyp gemäß DIN 1835-1 Form A und DIN 6535 Form HA, Schafttyp gemäß DIN 1835-1 Form B und DIN 6535 Form HB (Ø bis 20 mm), Schafttyp gemäß DIN 1835-1 Form B und DIN 6535 Form HB (Ø ab 25 mm), Schafttyp gemäß DIN 1835-1 Form E und DIN 6535 Form HE