arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SGWB-CG3-B 40-40.3-28

SGWB-CG3-B 40-40.3-28

Chwyt szczękowy odwracany

Identyfikator 1414567

Szczęki systemowe, standardowe

Cechy produktu:
  • Odwracalna szczęka z węglika spiekanego, ruchoma
  • Nadaje się do: KSC3 80
Dane techniczne:
  • Wymiary: 40 x 40,3 x 28 mm
  • skok uchwytu: 3 mm
  • Masa: 0.4 kg
Szerokość [mm] 40.0
Głębokość [mm] 40.3
Wysokość [mm] 28.0
Wiązka sztuka
Masa [kg] 0.4

Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące