KSH3-LH 140-Z-IM
Identyfikator 1467602
Cechy produktu:
- Dwuszczękowy blok zaciskowy
- Mocowanie centryczne
- Długi skok
- Otwory pozycjonujące wykonane przyrządem obróbkowym
- Indukcyjne monitorowanie położenia szczęk
- Szczęki bazowe: Drobne ząbkowanie i wrąb krzyżowy
- Wymiary: 140 x 140 x 77,7 mm
- Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym: 30 kN
- Skok na szczękę: 7 mm
- Maks. wysokość szczęki: 60 mm
- Powtarzalność: 0.01 mm
- Ciśnienie robocze: 10 - 120 bar
- Zużycie oleju na cykl: 70 cm³
- czas zamykania/otwierania: 1 s
- Masa: 9.1 kg
Szczegóły techniczne
Skok na szczękę [mm] | 7 |
---|---|
Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym [kN] | 30 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 10 |
Maks. ciśnienie robocze [bar] | 120 |
Imadło z wysoką powtarzalnością [mm] | 0.01 |
Maks. wysokość szczęki [mm] | 60 |
Odległość H [mm] | 20 |
Zużycie oleju na cykl [cm³] | 70 |
czas zamykania/otwierania [s] | 1 |
Masa [kg] | 9.1 |
Zakres dostawy
Blok zaciskowy, śruby mocujące, zatyczki, tuleje mocujące, śruby przyłączeniowe, indukcyjny przełącznik zbliżeniowy, kabel przyłączeniowy, pokrywa, instrukcja obsługi
Siła mocująca
Siła mocowania to arytmetyczna suma indywidualnych sił działających przy szczękach uchwytu, odległości „H” przy ciśnieniu maksymalnym.
Indukcyjne monitorowanie położenia suwaka mocującego
Możliwość monitorowania dwóch pozycji szczęk pomiędzy pozycjami krańcowymi szczęk bazowych za pomocą czujników zbliżeniowych (np. „otwarte” i „zaciśnięte”)
Tolerancja wysokości imadła
±0,04 mm
Bloki zaciskowe o tej samej wysokości są dostępne na zamówienie.
Powtarzalność
Wynika z odchyłki położenia końcowego po 100 kolejnych cyklach
Konserwacja i naprawa
Do konserwacji imadeł TANDEM należy stosować nasz specjalny smar LP 410 (ID 0184213).