arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KSP3-IM

KSP3-IM

Pneumatyczne dwuszczękowe bloki zaciskowe z indukcyjnym monitorowaniem położenia szczęk
Uruchamiany pneumatycznie 2-szczękowy blok zaciskowy trzeciej generacji z indukcyjnym monitorowaniem położenia szczęk dla zwiększonego bezpieczeństwa i zautomatyzowanych zastosowań

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Olbrzymia różnorodność wersji
    Dlatego też zapewnienie najwyższej elastyczności dzięki zdecydowanie największemu i najpotężniejszemu asortymentowi standardowych bloków siły zacisku uruchamianych pneumatycznie
  • Wzmocnienie siły mocowania zewnętrznego za pomocą siły sprężynowej
    Zwiększona siła mocowania do ciężkich zadań związanych z cięciem metali, jak również utrzymanie naprężenia sprężyny podczas przechowywania
  • Indukcyjne monitorowanie położenia szczęk
    Dowiedz się, czy imadło jest otwarte, czy zaciśnięte
  • Precyzyjny blok zaciskowy z układem klinowo-hakowym spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania jakościowe.
    Zapewnia doskonałe wyniki obróbki
  • Kwadratowy wzór z idealnym konturami zewnętrznymi
    Idealny do obróbki 6-stronnej w dwóch ustawieniach z najlepszą dostępnością boczną
  • Wysoki stopień wydajności układu klinowo-hakowego
    Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym
  • Szczęki bazowe z wrębem krzyżowym oraz drobnym zazębieniem jako połączeniem podwójnym w standardzie
    Wysoka elastyczność szczęk systemowych
  • Optymalne podparcie szczęk dzięki zastosowaniu bardzo długiej prowadnicy szczęk bazowych
    Zapewnia wysoką siłę mocowania w długim okresie użytkowania
  • Wszystkie boki elementów pracujących są hartowane i szlifowane
    Długi okres trwałości użytkowej

Opcje i informacje specjalne

  • Pneumatyczne potężne rozwiązania z indukcyjnym monitoringiem szczęk do zastosowań zautomatyzowanych.
    TANDEM KSP3-IM firmy SCHUNK wyróżna się wysoką wydajnością oraz pneumatycznymi blokami siły docisku z indukcyjnym monitoringiem szczęk. Oprócz właściwości standardowych imadeł KSP3, imadła KSP3-IM wyposażono dodatkowo w dwa indukcyjne czujniki zbliżeniowe, których można używać do monitorowania położenia szczęki podstawowej. To sprawia, że imadła te są szczególnie przydatne w przypadku w zautomatyzowanych procesów, w których sygnał elektryczny ma być przesyłany bezpośrednio do układu sterowania maszyny. Ponadto imadła wyposażono w pokrywę oraz płaszcz do kabla czujnika, co zapewnia szczególną ochronę delikatnych komponentów.