arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KSP3 100

KSP3 100

Pneumatyczne dwuszczękowe bloki zaciskowe

Identyfikator 1382588

Pneumatyczny blok zaciskowy w wersji standardowej

Cechy produktu:
  • Dwuszczękowy blok zaciskowy
  • Mocowanie centryczne
  • Skok standardowy
  • Szczęki bazowe: Drobne ząbkowanie i wrąb krzyżowy
Dane techniczne:
  • Wymiary: 100 x 100 x 69,2 mm
  • Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym: 18 kN
  • Skok na szczękę: 2 mm
  • Maks. wysokość szczęki: 60 mm
  • Powtarzalność: 0.01 mm
  • Ciśnienie robocze: 2 - 9 bar
  • Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów: 1000 cm³
  • czas zamykania/otwierania: 0.2 s
  • Masa: 4 kg
Skok na szczękę [mm] 2.0
Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym [kN] 18.0
min. ciśnienie robocze [bar] 2.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 9.0
Imadło z wysoką powtarzalnością [mm] 0.01
Maks. wysokość szczęki [mm] 60.0
Odległość H [mm] 16.0
Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów [cm³] 1000.0
czas zamykania/otwierania [s] 0.2
Masa [kg] 4.0

Zakres dostawy
Blok zaciskowy, śruby mocujące, zatyczki, śruby przyłączeniowe, tuleje mocujące, instrukcja obsługi

Siła mocująca
Siła mocowania to arytmetyczna suma indywidualnych sił działających przy szczękach w odległości „H” przy ciśnieniu maksymalnym.

Tolerancja wysokości imadła
±0,04 mm
Bloki zaciskowe o tej samej wysokości są dostępne na zamówienie.

Powtarzalność
Wynika z odchyłki położenia końcowego po 100 kolejnych cyklach

Konserwacja i naprawa
Do konserwacji imadeł TANDEM należy stosować nasz specjalny smar LP 410 (nr id. 0184213)