KSP3-LH 160
Pneumatyczne dwuszczękowe bloki zaciskowe
Identyfikator 1409311
Pneumatyczny blok zaciskowy w wersji standardowej
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Dwuszczękowy blok zaciskowy
- Mocowanie centryczne
- Długi skok
- Szczęki bazowe: Drobne ząbkowanie i wrąb krzyżowy
- Wymiary: 160 x 160 x 82,2 mm
- Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym: 20 kN
- Skok na szczękę: 8 mm
- Maks. wysokość szczęki: 200 mm
- Powtarzalność: 0.01 mm
- Ciśnienie robocze: 2 - 9 bar
- Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów: 3400 cm³
- czas zamykania/otwierania: 0.4 s
- Masa: 11 kg
Szczegóły techniczne
| Skok na szczękę [mm] | 8.0 |
|---|---|
| Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym [kN] | 20.0 |
| min. ciśnienie robocze [bar] | 2.0 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 9.0 |
| Imadło z wysoką powtarzalnością [mm] | 0.01 |
| Maks. wysokość szczęki [mm] | 200.0 |
| Odległość H [mm] | 25.0 |
| Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów [cm³] | 3400.0 |
| czas zamykania/otwierania [s] | 0.4 |
| Masa [kg] | 11.0 |
Zakres dostawy
Blok zaciskowy, śruby mocujące, zatyczki, śruby przyłączeniowe, tuleje mocujące, instrukcja obsługi
Siła mocująca
Siła mocowania to arytmetyczna suma indywidualnych sił działających przy szczękach w odległości „H” przy ciśnieniu maksymalnym.
Tolerancja wysokości imadła
±0,04 mm
Bloki zaciskowe o tej samej wysokości są dostępne na zamówienie.
Powtarzalność
Wynika z odchyłki położenia końcowego po 100 kolejnych cyklach
Konserwacja i naprawa
Do konserwacji imadeł TANDEM należy stosować nasz specjalny smar LP 410 (nr id. 0184213)