KSP3-LH 315-Z-AS
Pneumatyczne dwuszczękowe bloki zaciskowe
Identyfikator 1409329
Pneumatyczny blok zaciskowy w wersji standardowej
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Dwuszczękowy blok zaciskowy
- Mocowanie centryczne
- Długi skok
- Otwory pozycjonujące wykonane przyrządem obróbkowym
- Wzmocnienie siły zacisku / zabezpieczenie zewnętrzne
- Szczęki bazowe: Drobne ząbkowanie i wrąb krzyżowy
- Wymiary: 315 x 315 x 136 mm
- Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym: 40 kN
- Dodatkowa siła mocująca za sprawą zespołu sprężynowego: 6.5 - 12.5 kN
- Skok na szczękę: 18 mm
- Maks. wysokość szczęki: 500 mm
- Powtarzalność: 0.02 mm
- Ciśnienie robocze: 3 - 6 bar
- Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów: 21500 cm³
- czas zamykania/otwierania: 2 s
- Masa: 70 kg
Szczegóły techniczne
| Skok na szczękę [mm] | 18.0 |
|---|---|
| Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym [kN] | 40.0 |
| Min. dodatkowa siła mocująca za sprawą zespołu sprężynowego [kN] | 6.5 |
| Maks. dodatkowa siła mocująca za sprawą zespołu sprężynowego [kN] | 12.5 |
| min. ciśnienie robocze [bar] | 3.0 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 6.0 |
| Imadło z wysoką powtarzalnością [mm] | 0.02 |
| Maks. wysokość szczęki [mm] | 500.0 |
| Odległość H [mm] | 40.0 |
| Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów [cm³] | 21500.0 |
| czas zamykania/otwierania [s] | 2.0 |
| Masa [kg] | 70.0 |
Zakres dostawy
Blok zaciskowy, śruby mocujące, zatyczki, śruby przyłączeniowe, tuleje mocujące, instrukcja obsługi
Siła mocująca
Siła mocowania to arytmetyczna suma indywidualnych sił działających przy szczękach w odległości „H” przy ciśnieniu maksymalnym.
Tolerancja wysokości imadła
±0,04 mm
Bloki zaciskowe o tej samej wysokości są dostępne na zamówienie.
Powtarzalność
Wynika z odchyłki położenia końcowego po 100 kolejnych cyklach
Konserwacja i naprawa
Do konserwacji imadeł TANDEM należy stosować nasz specjalny smar LP 410 (nr id. 0184213)