WDP-5X-SM 99-120
Moduły warstwowe
Identyfikator 471608
Modułowy system do bezpośredniego mocowania obrabianego elementu w wersji standardowej
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Moduł warstwowy
- Zintegrowanie podawanie mediów
- Wymiary: Ø99 x 120 mm
- Siła dociągająca: 10 - 25 kN
- Siła trzymająca: 50 kN
- Moment uruchamiający: 20 - 50 Nm
- Powtarzalność: < 0.005 mm
- Ciężar: 5.5 kg
Szczegóły techniczne
Wysokość H [mm] | 120 |
---|---|
Min. siła docisku [kN] | 10 |
Maks. siła docisku [kN] | 25 |
Złącze moduły siły trzymającej [kN] | 50 |
Minimalny moment uruchamiania [Nm] | 20 |
Maks. moment uruchamiania [Nm] | 50 |
Powtarzalność [mm] | < 0.005 |
Ciężar [kg] | 5.5 |
Zakres dostawy
Moduł warstwowy