WDP-5X-SM 99-30
Moduły warstwowe
Identyfikator 471601
Modułowy system do bezpośredniego mocowania obrabianego elementu w wersji standardowej
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Moduł warstwowy
- Zintegrowanie podawanie mediów
- Wymiary: Ø99 x 30 mm
- Siła dociągająca: 10 - 25 kN
- Siła trzymająca: 50 kN
- Moment uruchamiający: 20 - 50 Nm
- Powtarzalność: < 0.005 mm
- Ciężar: 1.7 kg
Szczegóły techniczne
Wysokość H [mm] | 30 |
---|---|
Min. siła docisku [kN] | 10 |
Maks. siła docisku [kN] | 25 |
Złącze moduły siły trzymającej [kN] | 50 |
Minimalny moment uruchamiania [Nm] | 20 |
Maks. moment uruchamiania [Nm] | 50 |
Powtarzalność [mm] | < 0.005 |
Ciężar [kg] | 1.7 |
Zakres dostawy
Moduł warstwowy