WDP-5X-ASM 99-70-Ø36-M
Moduły mocowania
Identyfikator 1358030
Modułowy system do bezpośredniego mocowania obrabianego elementu w wersji standardowej
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Moduł kompensacyjny
- Ręczne
- Wymiary: Ø99 x 70 mm
- Siła trzymająca: 4 kN
- Moment uruchamiający: 20 Nm
- Powtarzalność: < 0.1 mm
- Kompensacja wysokości: 11 mm
- Ciężar: 4 kg
Szczegóły techniczne
Wysokość H [mm] | 70 |
---|---|
Siła trzymająca [kN] | 4 |
Maks. moment uruchamiania [Nm] | 20 |
Powtarzalność [mm] | < 0.1 |
Kompensacja wysokości [mm] | 11 |
Ciężar [kg] | 4 |
Zakres dostawy
Moduł kompensacyjny, instrukcja obsługi