WDP-5X-ASM 99-70-Ø36
Moduły mocowania
Identyfikator 471615
Modułowy system do bezpośredniego mocowania obrabianego elementu w wersji standardowej
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Moduł kompensacyjny
- Pneumatyczny
- Wymiary: Ø99 x 70 mm
- Siła trzymająca: 0.8 kN
- Siła trzymająca wspomagana turbo: 4 kN
- Powtarzalność: < 0.1 mm
- Kompensacja wysokości: 11 mm
- Ciężar: 3 kg
Szczegóły techniczne
Wysokość H [mm] | 70 |
---|---|
Siła trzymająca [kN] | 0.8 |
Siła trzymająca wspomagana turbo [kN] | 4 |
Powtarzalność [mm] | < 0.1 |
Kompensacja wysokości [mm] | 11 |
Ciężar [kg] | 3 |
Zakres dostawy
Moduł kompensacyjny, instrukcja obsługi