WDP-5X-DSM 99-70-M
Moduły mocowania
Identyfikator 471611
Modułowy system do bezpośredniego mocowania obrabianego elementu w wersji standardowej
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Moduł bezpośredniego mocowania detalu
- Ręczne
- Wymiary: Ø99 x 70 mm
- Siła dociągająca: 15 kN
- Moment uruchamiający: 20 Nm
- Powtarzalność: < 0.005 mm
- Ciężar: 3.9 kg
Szczegóły techniczne
Wysokość H [mm] | 70 |
---|---|
Siła dociągająca [kN] | 15 |
Maks. moment uruchamiania [Nm] | 20 |
Powtarzalność [mm] | < 0.005 |
Ciężar [kg] | 3.9 |
Zakres dostawy
Moduł bezpośredniego mocowania, instrukcja obsługi