WDP-5X-DSM 99-70
Moduły mocowania
Identyfikator 471603
Modułowy system do bezpośredniego mocowania obrabianego elementu w wersji standardowej
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Moduł bezpośredniego mocowania detalu
- Pneumatyczny
- Wymiary: Ø99 x 70 mm
- Siła dociągająca: 5 kN
- Siła docisku z turbo: 18 kN
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Powtarzalność: < 0.005 mm
- Ciężar: 3.9 kg
Szczegóły techniczne
Wysokość H [mm] | 70 |
---|---|
Siła dociągająca [kN] | 5 |
Siła docisku z turbo [kN] | 18 |
Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6 |
Powtarzalność [mm] | < 0.005 |
Ciężar [kg] | 3.9 |
Zakres dostawy
Moduł bezpośredniego mocowania, instrukcja obsługi