arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KSC3

KSC3

Podstawowe imadło mocujące
Centryczne imadło zaciskowe SCHUNK KSC3 jest bardzo wszechstronne dzięki kompaktowej konstrukcji i wyjątkowo dużej sile mocowania. Wszechstronność tę dodatkowo zwiększają nowe rozwiązania techniczne.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Niklowany korpus główny
    Zapewnia optymalną ochronę przed korozją i jeszcze szerszy zakres zastosowań
  • Podziałka naniesiona laserowo
    Szybka i precyzyjna regulacja wstępna
  • Bardzo płaska konstrukcja
    Maksymalne wykorzystanie przestrzeni obróbczej
  • Wrzeciono całkowicie zabudowane
    Urządzenia mocujące odporne na zanieczyszczenia i wymagające minimalnej konserwacji
  • Duże siły mocowania
    Niezawodność procesu obróbki
  • Duży zakres mocowania
    Wysoka elastyczność
  • Boczne szczeliny odprowadzające
    Do odprowadzania chłodziwa i wiórów
  • Bezluzowe wrzeciono na łożyskach kulkowych
    Dla najwyższej powtarzalności
  • Szeroki zakres zastosowań
    Nadaje się do obróbki części obrabianej wstępnej lub gotowej
  • Szeroki asortyment szczęk
    Optymalne dostosowanie do mocowania nowych elementów
  • Wymiana szczęk za pomocą zaledwie dwóch śrub
    Umożliwia szybką i prostą wymianę szczęk
  • Mocowanie przez naprężenie
    Bez uginania korpusu
  • Złącze VERO-S
    Uniwersalny zakres kombinacji dzięki systemowi modułowemu VERO-S zapewnia jeszcze krótsze czasy konfiguracji.

Opcje i informacje specjalne

  • Sprawdzona maksymalna precyzja i jeszcze większa niezawodność procesu dzięki niklowanemu korpusowi bazowemu
    Nowe centryczne imadło mocujące KONTEC KSC3 oferuje imponujące, potwierdzone właściwości poprzedniej serii KONTEC KSC, takie jak duża precyzja przy dużej sile mocowania i niezwykle płaska konstrukcja. Nowością i absolutnym wyróżnikiem jest niklowany korpus bazowy, który optymalnie chroni imadło mocujące przed korozją i znacznie rozszerza zakres zastosowań. Ponadto dokonano dalszej optymalizacji konturu kolizyjnego niektórych rozmiarów, dzięki czemu imadła charakteryzują się jeszcze lepszą dostępnością, zwłaszcza podczas obróbki 5-osiowej.
  • Unikalna na rynku, niezwykle szeroka gama szczęk systemowych i górnych sprawia, że centryczne imadło mocujące jest urządzeniem, które można stosować elastycznie. Zamknięty system ze zoptymalizowanym odprowadzaniem wiórów gwarantuje maksymalną niezawodność procesu. Istniejące imadła mocujące KSC można wymieniać 1:1 na imadła nowej generacji, co dodatkowo zwiększa produktywność.