KSC3 160-480-S
Podstawowe imadło mocujące
Identyfikator 1514256
Standardowe centryczne imadła zaciskowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Bez szczęk systemowych
- Wersja pływająca
- Niklowany korpus główny
- Wymiary: 160 x 480 x 70 mm
- Kompensacja: ± 5 mm
- Maks. siła mocowania: 50 kN
- Maks. moment obrotowy: 175 Nm
- Masa: 35 kg
Szczegóły techniczne
| Breedte van de klembankschroef [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Max. opspankracht [kN] | 50.0 |
| Max. koppel [Nm] | 175.0 |
| Lengtecompensatie [mm] | ± 5 |
| Gewicht [kg] | 35.0 |
Levering
Klemspanner incl. gebruiksaanwijzing; zonder systeemklemmen, zonder momentsleutel