WZS ISOG SK 50 Ø12x80
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy z bezpośrednim podawaniem
Identyfikator 206626
WZS ISOG SK 50 Ø12x80, Szlifierski uchwyt narzędziowy
- WZS ISOG
- Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy z bezpośrednim podawaniem
- Złącze uchwytu narzędziowego: podobna do SK 50
- Średnica mocowania D1: 12 mm
- Długość wystającej części L1: 80 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
Szczegóły techniczne
| 기술 | 직접 피드용 유압 확장 툴 홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | WZS ISOG |
| 툴홀더 인터페이스 | SK 50와 유사함 |
| 클램핑 지름 D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 36.5 |
| D4 [mm] | 21.5 |
| L2 [mm] | 54.0 |
| L5 [mm] | 5.5 |
| L6 [mm] | 25.6 |
| L8 [mm] | 53.0 |
| X [mm] | 26.0 |
| G | M8x1 |
| 중량 [kg] | 2.9 |
버전
SK 50과 유사한 유압 확장 툴홀더 마운팅
직접 클램핑
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
툴 섕크 품질
h7
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능