arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Poszczególne moduły NSE-HT mini

Poszczególne moduły NSE-HT mini

Moduły mocujące do wysokich temperatur
Moduły mocujące z interfejsem NSE mini zostały zaprojektowane specjalnie do pracy w wysokich temperaturach i wytwarzania przyrostowego.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Nadaje się do eksploatacji w wysokich temperaturach
    Do stosowania w produkcji przyrostowej lub w przemyśle formowania wtryskowego
  • Doskonała przewodność cieplna
    Niewielka utrata temperatury między płytą grzejną a przedmiotem obrabianym, urządzeniem lub płytą nośną
  • Do odblokowania nie jest potrzebne chłodzenie
    Brak przestojów do momentu, gdy temperatura robocza spadnie poniżej określonej wartości
  • Pozycjonowanie za pomocą krótkiego stożka
    Bardzo łatwe łączenie z dokładnością < 0,005 mm
  • Wbudowane turbo w standardzie
    Zwiększenie siły docisku nawet do 400%
  • Niewielka wysokość konstrukcyjna
    Powiększa przestrzeń roboczą Twojej maszyny
  • Samoutrzymujące blokowanie kształtowe
    Utrzymanie siły docisku także w razie spadku ciśnienia
  • Moduły są odporne na korozję oraz całkowicie szczelne
    Długa trwałość użytkowa oraz maksymalna niezawodność procesu
  • Jeden stały rozmiar kołka mocującego dla wszystkich modułów NSE mini
    Późniejsze etapy produkcji można wykonać przy użyciu tego samego złącza
  • Wszystkie moduły mogą działać pod ciśnieniem systemowym wynoszącym 6 barów
    Nie są wymagane dodatkowe wzmacniacze ciśnienia
  • Nadaje się do pracy z gazem obojętnym
    Można zastosować dopływ gazu obojętnego do maszyn AM

Opcje i informacje specjalne

  • Precyzyjna technologia mocowania zoptymalizowana pod kątem maksymalnych temperatur
    Krótkie czasy przezbrajania i wysoki stopień produktywności są zapewnione dzięki całkowicie uszczelnionemu modułowi szybkiej wymiany palet SCHUNK VERO-S NSE-HT mini 88-20, który został specjalnie zaprojektowany do zastosowań wysokotemperaturowych. Oryginalna koncepcja polegała na przeniesieniu wypróbowanego i sprawdzonego na przestrzeni wielu lat pomysłu: ustawienia maszyn do selektywnego topienia laserowego (SLM) w ciągu kilku sekund. Niemniej moduł ten może być również używany w innych obszarach zastosowań, takich jak formowanie wtryskowe przy maksymalnej temperaturze roboczej 200°C.
  • Kompaktowe wymiary zapewniają optymalny przepływ ciepła do przedmiotu obrabianego, urządzenia lub płyty nośnej, umożliwiając szybki proces wymiany, ponieważ wymagana temperatura docelowa może zostać szybko osiągnięta i można natychmiast rozpocząć produkcję. Moduł można również w pełni zintegrować ze stołem maszynowym i łączyć w razie potrzeby z dodatkowymi modułami. Ponadto moduły nadają się do stosowania w atmosferze gazów obojętnych i eksploatacji z ich wykorzystaniem.