NE-HT mini 36
Moduły mocujące do wysokich temperatur
Identyfikator 1392999
Standard elementu pozycjonującego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Element pozycjonujący z mini interfejsem VERO-S
- Do zastosowań wysokotemperaturowych
- Wymiary: Ø36 x Ø26 x 18 mm
- 520 °C
- Powtarzalność: < 0.005 mm
- Ciężar: 0.06 kg
- Mocowanie nie jest możliwe w przypadku tego systemu szybkiej wymiany palet
Szczegóły techniczne
Średnica [mm] | 36 |
---|---|
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 520 |
Powtarzalność [mm] | < 0.005 |
Ciężar [kg] | 0.06 |
Zakres dostawy
Systemy szybkiej wymiany palet