NSE-HT mini 88-20-V1
Moduły mocujące do wysokich temperatur
Identyfikator 1460874
Standardowy moduł mocujący
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Do zastosowań wysokotemperaturowych
- System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
- Funkcja turbo
- Pojedyncze zabezpieczenie przeciwskręceniowe
- Wymiary: Ø88 x Ø73 x 20 mm
- Siła dociągająca: 500 N
- Siła docisku z turbo: 2500 N
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Maks. temperatura aktywacji: 200 °C
- Powtarzalność: < 0.005 mm
- Ciężar: 1 kg
- Moduł może uruchamiać bezpośrednio w temperaturze 200°C
Szczegóły techniczne
Średnica [mm] | 88 |
---|---|
Siła dociągająca [N] | 500 |
Siła docisku z turbo [N] | 2500 |
Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6 |
Maks. temperatura aktywacji [°C] | 200 |
Powtarzalność [mm] | < 0.005 |
Ciężar [kg] | 1 |
Zakres dostawy
Moduł mocujący, śruby montażowe, śruby przyłączeniowe, o-ringi, zatyczki, instrukcja obsługi; bez sworzni mocujących i przestawnych