NSE-M mini 90-V1
Moduły mocowania
Identyfikator 435145
Standardowy moduł mocujący
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- System mocowany ręcznie
- Zabezpieczenie antyrotacyjne w obie strony 90°
- Wymiary: Ø90 x 20 mm
- Siła dociągająca: 1000 N
- Moment uruchamiający: 10 Nm
- Powtarzalność: < 0.005 mm
- Ciężar: 1 kg
Szczegóły techniczne
Średnica [mm] | 90 |
---|---|
Siła dociągająca [N] | 1000 |
Moment odblokowujący [Nm] | 10 |
Powtarzalność [mm] | < 0.005 |
Ciężar [kg] | 1 |
Zakres dostawy
Moduł mocujący, śruby montażowe, śruby przyłączeniowe, o-ringi, zatyczki, instrukcja obsługi; bez sworzni mocujących i przestawnych