NSE mini 90-25-V4
Moduły mocowania
Identyfikator 1435606
Standardowy moduł mocujący
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
- Funkcja turbo
- Poczwórne zabezpieczenie przeciwskręceniowe 90°
- Monitorowanie „otwartego” położenia suwaka mocującego za pomocą ciśnienia dynamicznego
- Wymiary: Ø90 x 25 mm
- Siła dociągająca: 1500 N
- Siła docisku z turbo: 6000 N
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Powtarzalność: < 0.005 mm
- Ciężar: 1.3 kg
Szczegóły techniczne
Średnica [mm] | 90 |
---|---|
Siła dociągająca [N] | 1500 |
Siła docisku z turbo [N] | 6000 |
Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6 |
Powtarzalność [mm] | < 0.005 |
Ciężar [kg] | 1.3 |
Zakres dostawy
Moduł mocujący, śruby montażowe, śruby przyłączeniowe, o-ringi, zaślepki, instrukcja obsługi; bez sworzni mocujących i przestawnych