NSE mini 90-V1
Moduły mocowania
Identyfikator 435105
Standardowy moduł mocujący
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
- Funkcja turbo
- Zabezpieczenie antyrotacyjne w obie strony 90°
- Monitorowanie „otwartego” położenia suwaka mocującego za pomocą ciśnienia dynamicznego
- Wymiary: Ø90 x 20 mm
- Siła dociągająca: 500 N
- Siła docisku z turbo: 1500 N
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Powtarzalność: < 0.005 mm
- Ciężar: 1 kg
Szczegóły techniczne
Średnica [mm] | 90 |
---|---|
Siła dociągająca [N] | 500 |
Siła docisku z turbo [N] | 1500 |
Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6 |
Powtarzalność [mm] | < 0.005 |
Ciężar [kg] | 1 |
Zakres dostawy
Moduł mocujący, śruby montażowe, śruby przyłączeniowe, o-ringi, zatyczki, instrukcja obsługi; bez sworzni mocujących i przestawnych