PAL A 199 x 199
Palety bez urządzeń mocujących
Identyfikator 471019
Standardowa paleta mocująca
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Górny rzut obróbki wykończeniowej
- Dolne pojedyncze sworznie mocujące SP x 40 ze sworzniem indeksującym IXB V1
- Wymiary: 199 x 199 x 25 mm
- Materiał: Aluminium
- Równoległość płaszczyzny: 0.05 mm
- Ciężar: 3.2 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 199 |
---|---|
Szerokość [mm] | 199 |
Wysokość H [mm] | 25 |
Materiał | Aluminium |
Równoległość płaszczyzny [mm] | 0.05 |
Ciężar [kg] | 3.2 |
Zakres dostawy
Palety mocujące, sworznie mocujące, sworznie przestawne, aluminiowe uchwyty