PAL A 399 x 159
Palety bez urządzeń mocujących
Identyfikator 471025
Standardowa paleta mocująca
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Górny rzut obróbki wykończeniowej
- Dolne podwójne sworznie mocujące SP x 40
- Wymiary: 399 x 159 x 25 mm
- Materiał: Aluminium
- Równoległość płaszczyzny: 0.05 mm
- Ciężar: 5.1 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 399 |
---|---|
Szerokość [mm] | 159 |
Wysokość H [mm] | 25 |
Materiał | Aluminium |
Równoległość płaszczyzny [mm] | 0.05 |
Ciężar [kg] | 5.1 |
Zakres dostawy
Palety mocujące, sworznie mocujące, aluminiowe uchwyty