PAL S 159 x 159
Palety bez urządzeń mocujących
Identyfikator 471010
Standardowa paleta mocująca
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Górny rzut obróbki wykończeniowej
- Dolne pojedyncze sworznie mocujące SP x 40 ze sworzniem indeksującym IXB V1
- Wymiary: 159 x 159 x 20 mm
- Materiał: Stal
- Równoległość płaszczyzny: 0.02 mm
- Ciężar: 4.2 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 159 |
---|---|
Szerokość [mm] | 159 |
Wysokość H [mm] | 20 |
Materiał | Stal |
Równoległość płaszczyzny [mm] | 0.02 |
Ciężar [kg] | 4.2 |
Zakres dostawy
Palety mocujące, sworznie mocujące, aluminiowe uchwyty, sworznie walcowe, sworznie przestawne