PAL S 199 x 199
Palety bez urządzeń mocujących
Identyfikator 471016
Standardowa paleta mocująca
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Górny rzut obróbki wykończeniowej
- Dolne pojedyncze sworznie mocujące SP x 40 ze sworzniem indeksującym IXB V1
- Wymiary: 199 x 199 x 20 mm
- Materiał: Stal
- Równoległość płaszczyzny: 0.02 mm
- Ciężar: 6.4 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 199 |
---|---|
Szerokość [mm] | 199 |
Wysokość H [mm] | 20 |
Materiał | Stal |
Równoległość płaszczyzny [mm] | 0.02 |
Ciężar [kg] | 6.4 |
Zakres dostawy
Palety mocujące, sworznie mocujące, sworznie przestawne, aluminiowe uchwyty